Recessed Floor Box, 3-Service, Concrete, Cast Iron

Recessed Floor Box, 3-Service, Concrete, Cast Iron

Google-Übersetzung,
3SFBC – Bodeneinbaudose, 3 Anschlüsse, Beton, Gusseisen Jede Bodendose ist außerdem mit einem Kabeltunnel ausgestattet, um die Verkabelung von (2) Steckdosen im selben Stromkreis zu ermöglichen.

Produktspezifikationen:
  • Bodenkastenanwendung: 3-Service, vertieft
  • Bodenkasten Artikel: Bodenkasten, Gusseisen
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton


MERKMALE:
  • Box in gestanztem Stahl oder Gusseisen erhältlich.
  • Abdeckung nimmt Stück Teppich auf.
  • Große Datenkapazität fähig.
  • Alle Anschlüsse durch Klappdeckel frei zugänglich.
  • Bei Nichtgebrauch liegt die gesamte Einheit flach und eben auf dem fertigen Fußboden.
  • iSTATION™ AV-Anschlussfähigkeit.

SPEZIFIKATIONEN:
  • Minimale Gießtiefe: 3,00 (76,2)
  • Material: Gusseisen
  • Maß A: 12,25 (311,2)
  • Maß B: 5,50 (139,7)
  • Maß C: 2,88 (73,0)
  • Einstellbarkeit vor dem Gießen: 1,25 (31,8)
  • Einstellbarkeit nach dem Gießen: 0,44 (11,1)
  • Kubikzoll Gesamtkapazität (cm3): 133,90 (2194,2)
  • Kubikzoll Kapazität (cm3) pro Kammer: 22,40 (367,1)
  • Leitungsnaben NPT, gegenüberliegende Enden: Einer 1 1/4
  • Leitungsnaben NPT, gegenüberliegende Seiten: Zwei 3/4 und 1 1/4
  • Inklusive Betonabdeckung.
  • Verschlussstopfen enthalten.
  • Auflistungen UL-Dateinummer E31999, CSA-Dateinummer LR18416
  • UPC-Nummer 78358578461
  • Gewicht in Pfund 10,65

Hinweis: Jede Bodendose wird mit (1) 3SFBRP-Duplexplatte und (1) 3SFBTP-Sprach-/Daten-Serviceplatte (ohne Geräte) geliefert. Jede Bodendose ist außerdem mit einem Kabeltunnel ausgestattet, um die Verkabelung von (2) Steckdosen im selben Stromkreis zu ermöglichen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-3sfbc
  • ProduktfamilieFloor Box
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.48
  • Breite (Inches)6.46
  • Tiefe (Inches)3.12
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sonstige

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA