Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AdvanTech® Sheathing, Roof Sheathing, 1/2"

AdvanTech® Sheathing, Roof Sheathing, 1/2"

Google-Übersetzung,

AdvanTech®-Ummantelung ist eine hochleistungsfähige technische Platte, die entwickelt wurde, um Sperrholz und rohstofforientierte Spanplatten (OSB) für Dach-, Wand- und schwimmende 2-Schicht-Unterbodensystemanwendungen zu ersetzen. AdvanTech-Ummantelungen werden in streng kontrollierten Produktionsanlagen unter Verwendung fortschrittlicher Harztechnologie hergestellt und weisen eine höhere Festigkeit, größere Stabilität und verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit auf. Die AdvanTech-Ummantelung übertrifft die Mindestwerte der Vorschriften für andere Ummantelungsprodukte und bietet Eigentümern eine stabilere Ummantelung und Bauherren ein zuverlässigeres Produkt, das seine Eigenschaften unter Umwelteinflüssen während des Baus beibehält.

Spezifikation
  • There’s plywood, there’s OSB, then there’s AdvanTech® sheathing.

    It is Structural 1 rated to provide excellent shear resistance and added strength to your walls and roofs. What’s inside AdvanTech sheathing panels makes all the difference: advanced resin technology resists the damaging effects of weather during construction and over time. Protect your build with the lasting durability of AdvanTech sheathing.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeradvantech-sheathing-1-2_roof
  • ProduktfamilieRoof Solutions
  • ProduktgruppeAdvanTech Sheathing
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)48
  • Tiefe (Inches)0.5
Verwandt
  • HauptmaterialOSB Wood
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
  • UNSPSCCode30103604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticleboards
  • Klassifizierung06 16 36
  • Format2014TitelWood Panel Product Sheathing
  • OmniClassNummer23-13 37 17 11
  • OmniClassTitelSheathing Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA