Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Knock on Wood - Small

Knock on Wood - Small

Google-Übersetzung,

Auf Holz klopfen

Entworfen von Peter Barreth

Die Knock on Wood-Familie beabsichtigt, Harmonie in eine Reihe von Umgebungen zu bringen. Das schlanke, sich verjüngende Bein balanciert mit der fein gefütterten Tischplatte, verleiht dem Tisch einen raffinierten Charakter und sorgt gleichzeitig für Stabilität und Stärke. Die geringe Stellfläche und das diskrete Profil ermöglichen es Knock on Wood, in einer Vielzahl von Umgebungen als eigenständiges Element oder kombiniert für verschachtelte Oberflächen zu arbeiten. Die 2 verschiedenen Höhen der runden Editionen lassen sich gut aneinander schmiegen, während die rechteckige Version ein herausragendes Stück für Lounge-Settings ist.

Aus massiver Eiche gefertigt, ist Knock on Wood extrem stark und langlebig, während es leicht und subtil bleibt.

Robust & langlebig

Leicht & dezent

Spielt gut mit anderen

Spezifikation
    • Overall Length: Dia: 550
    • Overall Height: 450
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Coffee Table
    • Code Performance: Pr_40_50_21_14 /
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Finish: oak white pigment lacquer, ash black lacquer
    • Material: Wood
    • Model Reference: Coffee Table
    • Name: Knock on Wood small
    • Size (HxWxD): 440x550
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKnock-on-Wood-tapered-legs-dia-550-mm
  • ProduktfamilieCoffee Tables
  • ProduktgruppeKnock On Wood
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit