Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley

    Sky - Metal Trolley

    Google-Übersetzung,

    Der Sky Trolley wurde ausschließlich für Funktionalität und Zugänglichkeit am modernen Arbeitsplatz entwickelt und ist die ideale Lösung, um Ihren sich ständig verändernden Raum aufgeräumt zu halten.

    Mit einer Option für Stühle auf Holz- und Metallbasis war die Aufbewahrung Ihres Sky Sled Base oder Sky 4 Leg noch nie so einfach. Die stabile Basis lässt sich für eine mühelos aufgeräumte Umgebung ordentlich stapeln.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSky-Chair-Trolley
    • ProduktfamilieChairs & Stools
    • ProduktgruppeSKY
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)1015
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_90_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurniture trolleys
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit