1-lagige SBS-modifizierte Bitumen-Dachbahn mechanisch befestigt auf Muldenbahn gedämmt mit Mineralwolle und expandiertem Polystyrol für Gründächer mit einer Neigung ≥3,6°:
1. Untergrund: Muldenblech
2. Dampfsperre: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-Folie
3. Wärmedämmung:
1-lagige Mineralwolle
2-lagiges expandiertes Polystyrol (mit versetzten Nähten platziert)
3-lagige 20 mm Platte aus Mineralwolle mit Oberflächendruckfestigkeit > 60 kPa
4. Mechanischer Verschluss: Teleskopisch
5. Dachpappe: Icopal Mono PM mechanisch befestigte und verschweißte Nähte
6. (Icopal Blackline 750, falls Wurzelsperre benötigt wird)
7. Sedumdach
Mono PM sind in Schiefergrau (Standard) oder in Weiß erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |