Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm
Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm
Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm

    Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm

    SOFTMOOD Möbeldoppelwaschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Zur Kombination mit einem Möbelwaschtisch-Unterschrank geeignet. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT0067
    • ProduktfamilieSOFTMOOD
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)1240
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)29.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIntegral wash basins and vanity tops
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland