Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA

    KUBO Slider Door 100 UNHAND BRT SILV SA

    Google-Übersetzung,

    Kubo PSC Schiebetür 1000 mm, 1 Schiebetür, 1 Festteil, wendbar, satiniertes 6 mm Sicherheitsglas, Ideal-Clean-Beschichtung, Silber-Finish

    Spezifikation
    • Kubo PSC Sliding Door 1000 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT7334
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1953
    • Breite (mm)1020
    • Tiefe (mm)72.5
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    Frankreich