Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

CLOOK SNK MXR TUB.SP. SDE/HDL BLUE ST.

Unique Ref.: BC174
Marke: Ideal Standard
Produkt Familie: CERALOOK
Produkt Gruppe: Sink Mixer
Breite (mm): 215
Höhe (mm): 90
Tiefe (mm): 405
Publishing Datum: 2019-09-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (10)

Ceralook Kitchen mixer with high L spout and  BlueStart Technology

CeraLook kitchen mixer with swivel spout top form L. Flexible connections G3 / 8. Projection 225mm. Height spout 322mm. Metal handle. EASY FIX technology. CLICK cartridge with ceramic discs. Cartridge handle fixing by stainless steel stop. 100 ° range. Built-in grease tank. Integrated temperature limiter and ECO function, Chrome Finish.


Material 1: Brass
Material 2: Chrome
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (Kg): 1.6

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sink Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschreibung: Sink taps
NBS Reference Code: 35-79-79
NBS Reference Beschreibung: Sink Water Supply Fittings
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Titel: Faucets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Czech Republic
  • Denmark
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Ireland
  • Italy
  • Netherlands
  • Poland
  • Portugal
  • Russia
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour Chrome
Depth 405 mm
Height 90 mm
Material Brass
Tap Material Brass
Width 215 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®