Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut
STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut

    STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut

    Google-Übersetzung,
    Oben 1169 x 442 x 25 mm. Ohne Ausschnitt für runde und ovale Waschtische.
    Spezifikation
    • Top 1169x442x25 mm. Without cut for round and oval road washbasins.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK2677
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom integrated furniture
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)442
    • Breite (mm)1169
    • Tiefe (mm)25
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-21 19 00
    • OmniClassTitelCasework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit