Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raumspar-Badewanne 1600 x 900 mm (asymmetrisch rechts)
Raumspar-Badewanne 1600 x 900 mm (asymmetrisch rechts)
Raumspar-Badewanne 1600 x 900 mm (asymmetrisch rechts)
Raumspar-Badewanne 1600 x 900 mm (asymmetrisch rechts)

    Raumspar-Badewanne 1600 x 900 mm (asymmetrisch rechts)

    HOTLINE NEU Raumspar-Badewanne aus vernetzt gegossenem Sanitär-Acryl nach DIN EN 263. Gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Ablauf (Durchmesser) 52 mm. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger. Version: asymmetrisch rechts Norm: DIN EN 14516, DIN EN 232, DIN EN 198
    Spezifikation
    • HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 RIGHT WHT
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK2757
    • ProduktfamilieHOTLINE
    • ProduktgruppeBath Tub
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)465
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit