Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

;

21/VENTUNO WASHBASIN 75X52 WHITE

Unique Ref.: T0155
Marke: Ideal Standard
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Wall-hung wash basins
Breite (mm): 75
Höhe (mm): 52
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (11)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (Kg): 22.5

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Beschreibung: Wall-hung wash basins
NBS Reference Code: 35-79-94
NBS Reference Beschreibung: Wall-Hung Wash Basins
OmniClass-Nummer: 23-31 13 00
OmniClass-Titel: Sinks
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Name Wert
Color White
Material Ceramics

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.