Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IGP-HWFsmart 5907E-L1 seidenglänzender Pulverlack mit Metallic Effekt

IGP-HWFsmart 5907E-L1 seidenglänzender Pulverlack mit Metallic Effekt

Seidenglänzende, glattverlaufende, hochwetterfeste Effekt-Pulverbeschichtung mit Niedrigtemperatur-Technologie, entwickelt für anspruchsvolle Fassadenanwendungen.

Kollektionsfarben:
Luxe Greige

Niedertemperatur‑Pulverbeschichtungen mit hoher Wetterbeständigkeit und ausgeprägter mechanischer Robustheit sind die bevorzugte Lösung für anspruchsvolle Fassadenanwendungen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Werterhaltung der beschichteten Bauteile. Das fortschrittliche Niedrigtemperatursystem mit Vernetzung ab 160°C senkt den Energiebedarf im Einbrennprozess und reduziert, in Kombination mit der optionalen IGP-Biosource Produktvariante auf Basis nachwachsender Rohstoffe, den CO₂-Fussabdruck zusätzlich.

Spezifikation
  • IGP‑HWFsmart 5907E-L1 ist eine seidenglänzende, glattverlaufende Effekt-Pulverbeschichtung für architektonische Anwendungen, die hohe Wetterbeständigkeit mit energieeffizienter Niedrigtemperaturtechnologie vereint - ideal für nachhaltige Baukonzepte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerigp-hwfsmart-5907e-l1
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen