Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

OXI RUDDY - PT OXI RUDDY COBRE 60X60 RET GPL

Unique Ref.: 67060110A_w
Marke: Incepa
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: OXI RUDDY
Breite (mm): 600
Höhe (mm): 9
Tiefe (mm): 600
Publishing Datum: 2019-01-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (4)

Tuttomassa porcelain with corten steel texture. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Corten, polished, rectified


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Wände - Fassadensysteme
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC Code: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Beschreibung: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-Nummer: 23-15 15 13
OmniClass-Titel: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Name Wert
Application External Wet Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 600
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Brown
Material Tuttomassa Porcelain

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.