Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tür DS70, Nach innen öffnend, Niedrige Schwelle
Tür DS70, Nach innen öffnend, Niedrige Schwelle
Tür DS70, Nach innen öffnend, Niedrige Schwelle
Tür DS70, Nach innen öffnend, Niedrige Schwelle

    Tür DS70, Nach innen öffnend, Niedrige Schwelle

    interal by Cuhadaroglu DS70, wärmegedämmtes Aluminium-Tür- und Fenstersystem

    Neben seinem eleganten Design bietet das Interal DS 70 Tür- und Fenstersystem die Leistungswerte, um alle Erwartungen in Ihren Projekten zu erfüllen, mit den Vorteilen von Schlagregendichtheit, Wärmedämmung und geringem Aluminiumverbrauch. Doppelflügelöffnung, verdeckter Flügel, Balkontür, Balkontür mit niedriger Schwelle und Eckanwendungen sind ebenfalls verfügbar.

    Interal DS 70, das System der neuen Generation, das die Preis-Leistungs-Kriterien am besten erfüllt, verleiht Ihren Fassaden mit seiner neuen Bodrum-Türgriff-Familie ein stilvolles Aussehen.

    • Ein- oder zweiachsige Fensteranwendungen mit verdeckten oder normalen Scharnieren,
    • Luftdurchlässigkeit Klasse 4 (EN 1026, EN 12207)
    • Schlagregendichtheit E1200 Pa (EN 1027, EN 12208)
    • Widerstand gegen Windlast C3 (EN 12210, EN12211)
    • Systemdetails mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von Uw: 2.46 W/M²k
    • 70 mm Profilrahmenbreite.
    Spezifikation
      • DS 70, das neue Mitglied der Produktgruppe Tür- und Fenstersysteme, wurde als Weiterentwicklung der beliebten ST-Serie konzipiert und fügt sich mit seinen hohen Leistungswerten und unterschiedlichen Ausführungsdetails perfekt in alle architektonischen Stile weltweit ein.

        Profilmaße

        • Rahmenprofilbreite 50mm
        • Rahmenprofiltiefe 70mm
        • Flügelprofilbreite 68mm
        • Flügelprofiltiefe 80mm

        Thermische Trennung

        Glasfaserverstärktes Polyamid / Flügel:34mm - Rahmen:34mm

        *Alle technischen Parameter wurden bei KAPEDAM / Türkei (Prüfbericht Nr.: RD1-194) und am FTI Façade Testing Institute
        (Prüfbericht Nr.: 2021.1431) getestet.

        *Bitte kontaktieren Sie uns für die Leistungswerte in Abhängigkeit vom Fenstertyp

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-ds70-inward-opening-low-sill
    • ProduktfamilieAluminium Doors & Windows
    • ProduktgruppeDS70
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor and window systems
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors