Der Invacare Tracer EX2-Rollstuhl und die T93HCP-Fußstützen mit abnehmbaren Armlehnen in Schreibtischlänge, 20 Zoll x 16 Zoll, sind mit einer Doppelachse ausgestattet, die eine Neupositionierung für halbe Sitz-Boden-Höhen ermöglicht. Durch die Kombination einer strapazierfähigen Seat-Innenauskleidung, eines wartungsarmen Kohlenstoffstahlrahmens und austauschbarer Komponenten mit der Invacare 9000-Rollstuhlserie setzt dieser Rollstuhl den Maßstab für langlebige, langlebige Rollstühle.
Spezifikationen
Farbe: Silberader
Material: Kohlenstoffstahl
Sitzbreite: 20"
Sitztiefe: 16"
Rückenhöhe: 16"
Gesamthöhe: 35,88 Zoll
Abmessungen: Breite zusammengeklappt: 13 Zoll Radhöhe: 24 Zoll; Kapazität des Produkts: 250 lb.; Gewicht des Versandprodukts: 37 lb.
Als Funktion auf Amazon.com
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |