Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
    ISOLCORE

    CZ Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.

    Google-Übersetzung,
    Die dünnste und leistungsstärkste Dämmung der Welt. Lambda D 0,002 W/mK. Kostengünstiger als vergleichbare Produkte. Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit A2 S1 d0. Ökologisch nachhaltig, hergestellt aus Recyclingmaterialien und am Ende der Nutzungsdauer vollständig recycelbar, entspricht UNI/PdR 88:2020 und ISO 14021. VORTEILE: Hervorragende Dämmleistung (bis zu 20-mal höher als herkömmliche Dämmplatten). Reduzierter Energieverbrauch. Minimale Dicke. Bis zu 3-mal höhere Wärmeleistungsbeständigkeit als bei herkömmlichen Dämmstoffen. Auch für Gebäude mit landschaftlichen, historischen oder umweltbedingten Einschränkungen geeignet. Schalldämmung: 21 dB bei nur 10 mm Dicke. 41 dB mit CZ-SoundStop-System. ANWENDUNGEN: Außenfassaden (hinter Trockenbau – Gesamtsystemdicke ab 3 / 3,5 cm), Terrassenböden, Dächer und Decken von Veranden/Garagen, Dämmung von Innenwänden und -decken (hinter Trockenbau – Gesamtsystemdicke ab 2,5 cm). ABMESSUNGEN: 1000 x 550 / 1000 x 350 / 600 x 550 / 550 x 350 / 250 x 350 / 150 x 350 / 50 x 350 mm. Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
    Spezifikation
    • USE
      - exterior walls
      - interior walls
      - roofs
      - floors (terraces - flat roofs - interiors)
      - ceilings (porches - garages - flats)

      ADVANTAGES

      - Great insulation
      - The cheapest in its category
      - The most resistant
      - Many different formats (including made-to-measure)
      - The thinnest in its category(only 3 cm total)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercz-vacuum-insulated-panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit