Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
"SPECIAL DUAL SYSTEM EVOLUTION"

"SPECIAL DUAL SYSTEM EVOLUTION"

Google-Übersetzung,

Dual System Evolution: einzelnes Produkt, doppelte Lösung.
Das erste Balkensystem, das für den Einsatz mit keramischen Fußböden und Terrassendielen geeignet ist. Seine besondere Form ermöglicht die Verwendung zum Verlegen von Keramikböden, mit oder ohne rutschfestem Dämpfungsprofil und einem 2 oder 4 mm verstellbaren Spaltelement. Durch einfaches Drehen des Balkens um 180° erhält man eine ebene Fläche, die sich perfekt zum Verlegen von Terrassendielen eignet.
Der Dual System Evolution Balken besteht aus stranggepresstem Aluminium, um maximale Haltbarkeit, geringes Gewicht und hohe Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.
Erhältlich in zwei Versionen:
- 15 mm: die niedrigste auf dem Markt erhältliche Dicke
- 25 mm: für eine noch höhere Reichweite
Ausgestattet mit einer Schnellkupplung zur Befestigung am Kopf der Basis ist Dual System Evolution von Italprofli erhältlich
für die Sockel der Special-Linie mit Höhen von 40 bis 1.000 mm.


Spezifikation
  • Fornitura e posa in opera di basamenti regolabili del tipo Italprofli linea Special, modello Dual System Evolution in polipropilene, per la
    realizzazione di pavimentazioni sopraelevate per esterno, con finitura ceramica, decking o legno.
    Il sistema e’ composto da:
    - Basamento Special Dual System Evolution (base e vite filettate).
    - Testa Special autolivellante Dual System Evolution con aggancio rapido per travetto.
    - Travetto in alluminio Dual System Evolution disponibile in due versioni: mm. 62x15 l. 2000 o mm. 62x25 l. 2000.
    - Profilo silenziatore in gomma Dual System Evolution ad innesto rapido (solo per finitura ceramica).
    - Elemento fuga Dual System Evolution da 2 o 4 mm (solo per finitura ceramica)


Technische Spezifikation
  • Referenznummerspecial-dual-system-evolution
  • ProduktfamiliePedestal
  • ProduktgruppeRAISED FLOORS
  • TypBaugruppe (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
Åland
Afghanistan
Anguilla
Ägypten
Argentinien
Amerikanisch-Samoa
Albanien
Armenien
Antigua und Barbuda
Algerien
Bolivien
Australien
Andorra
Aserbaidschan
Aruba
Angola
Brasilien
Cookinseln
Belgien
Bahrain
Bahamas
Äquatorialguinea
Chile
Fidschi
Bosnien und Herzegowina
Bangladesch
Barbados
Äthiopien
Ecuador
Föderierte Staaten von Mikronesien
Bulgarien
Bhutan
Belize
Benin
Falklandinseln (Malvinen)
Französisch-Polynesien
Dänemark
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Bermuda
Botsuana
Französisch-Guyana
Guam
Deutschland
Brunei Darussalam
Besondere Gemeinde
Burkina Faso
Guyana
Kiribati
Estland
China
Britische Jungferninseln
Burundi
Kolumbien
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Färöer
Georgien
Costa Rica
Demokratische Republik Kongo
Paraguay
Marshallinseln
Finnland
Hongkong
Curaçao
Dschibuti
Peru
Nauru
Frankreich
Indien
Dominica
Elfenbeinküste
Suriname
Neukaledonien
Gibraltar
Indonesien
Dominikanische Republik
Eritrea
Uruguay
Neuseeland
Griechenland
Irak
El Salvador
Gabun
Venezuela
Niue
Guernsey
Iran
Grenada
Gambia
Nördliche Marianen
Irland
Israel
Grönland
Ghana
Norfolkinsel
Island
Japan
Guadeloupe
Guinea
Osttimor
Isle of Man
Jemen
Guatemala
Guinea-Bissau
Palau
Italien
Jordanien
Haiti
Kamerun
Papua-Neuguinea
Jersey
Kambodscha
Honduras
Kap Verde
Pitcairninseln
Kroatien
Kasachstan
Jamaika
Kenia
Salomonen
Lettland
Katar
Jungferninseln
Komoren
Samoa
Liechtenstein
Kirgisistan
Kaimaninseln
Kongo
Tokelau
Litauen
Kokosinsel (Keeling)
Kanada
Lesotho
Tonga
Luxemburg
Kuwait
Kuba
Liberia
Tuvalu
Malta
Laos
Martinique
Libyen
Vanuatu
Moldawien
Libanon
Mexiko
Madagaskar
Wallis und Futuna
Monaco
Macao
Montserrat
Malawi
Montenegro
Malaysia
Nicaragua
Mali
Niederlande
Malediven
Panama
Marokko
Nordmazedonien
Mongolei
Puerto Rico
Mauretanien
Norwegen
Myanmar (Birma)
Republik Trinidad und Tobago
Mauritius
Österreich
Nepal
Saint-Barthélemy
Mayotte
Polen
Nordkorea
Sankt Kitts und Nevis
Mosambik
Portugal
Oman
Sankt Lucia
Namibia
Rumänien
Pakistan
Sankt Martin
Niger
Russland
Palästina
Sankt Pierre und Miquelon
Nigeria
San Marino
Philippinen
Sankt Vincent und die Grenadinen
Réunion
Schweden
Saudi-Arabien
Sint Maarten
Ruanda
Schweiz
Singapur
Turks- und Caicosinseln
Sambia
Serbien
Sri Lanka
USA
Sankt Helena
Slowakei
Südkorea
São Tomé und Príncipe
Slowenien
Syrien
Senegal
Spanien
Tadschikistan
Seychellen
Svalbard und Jan Mayen
Taiwan
Sierra Leone
Tschechische Republik
Thailand
Simbabwe
Ukraine
Türkei
Somalia
Ungarn
Turkmenistan
Südafrika
Vatikanstadt
Usbekistan
Sudan
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Arabische Emirate
Südsudan
Weißrussland
Vietnam
Swasiland
Zypern
Weihnachtsinsel
Tansania
Togo
Tschad
Tunesien
Uganda
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit