Jansen Janisol 2 EI30 Brandschutz-Schiebetür
Jansen AG

Jansen Janisol 2 EI30 Brandschutz-Schiebetür

Das umfassende Brandschutzschiebetürsystem überzeugt sowohl funktional als auch ästhetisch mit besonders schlanken Rahmenprofilen. Erfolgreich geprüft nach EN-Feuerschutzrichtlinien garantiert das Türprofilsystem höchste Sicherheit auch bei extremer Beanspruchung. Die grosse Auswahl an Antriebsmotoren und Glastypen sorgt für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Die EI30 Brandschutzschiebetüre wird hauptsächlich in barrierefreien Gebäuden mit erhöhten Sicherheitsanforderungen wie Einkaufszentren, Stadien und Verwaltungsgebäuden eingesetzt. Sie ist einfach zu verarbeiten und als ein- oder zweiflügeliges System, sowie mit oder ohne integrierte Fluchttürfunktion erhältlich.

Spezifikation
  • 01-04-01-04

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJanisol_2_ei30_sliding_door
  • ProduktfamilieBrand- und Rauchschutz-Stahlsysteme
  • ProduktgruppeTüren & Fenster
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM CodeEC003534
  • ETIM NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
  • Klassifizierung08 13 73
  • Format2014TitelSliding Metal Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 19
  • OmniClassTitelSliding Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Liechtenstein
Österreich
Schweiz