Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Fenster Janisol Arte 2.0, Klapp - auswärts öffnend

Unique Ref.: janisol_arte_20_top_hung_outward
Hersteller: Jansen AG
Produkt Familie: Steel windows, insulated
Produkt Gruppe: Janisol Arte 2.0
Breite (mm): 1660
Höhe (mm): 850
Tiefe (mm): 60
Publishing Datum: 2018-01-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (12)
Die zweite Generation des Fenstersystems Janisol Arte wartet neu mit Profilen in Edelstahl sowie Corten-Stahl und einem breiteren Profilsortiment auf. Die integrierte Dichtungsnute vereinfacht und beschleunigt die Verarbeitung. Zudem ist eine grosse Auswahl an Glasleisten in den verschiedensten Werkstoffen erhältlich. Die grosse Vielfalt an Öffnungsarten eignet sich hervorragend für die Sanierung historischer Fenster aber auch für den modernen Wohnungsbau. Mit den schmalen Profilansichtsbreiten von lediglich 25 bzw. 40 mm bei Festverglasungen und einer Bautiefe von 60 mm können feine und dennoch stabile Konstruktionen mit einem hohen Glasanteil und bester Wärmedämmung realisiert werden.

Planungsvorteile:
• Elementdicken von 20 bis 47 mm
• Uw-Wert ab 0.8 W/m2K
• Fensterverschluss mit Mehrfachverrieglung
• Neue Werkstoffe für Profile: Edelstahl und Corten

Werkstoffe / Oberfläche:
• Bandverzinkter Stahl
• Edelstahl 1.4401
• Corten

Fenster-Typen / Öffnungsarten:
• Dreh- und Stulpfenster 1- und 2-flügelig nach innen und aussen öffnend
• Kippfenster nach innen öffnend
• Klapp- und Senkklappfenster nach aussen öffnend
• Schwingflügelfenster
• Festverglasung

Ausstattungen:
• Mehrfachverriegelung
• Variante aufgesetzter Beschlag
• Elektrische Antriebe

Besondere technische Merkmale:
• Bautiefe 60 mm
• Sehr schmale Ansichtsbreiten:
• Festverglasung 25 mm
• Fensterflügel 40 mm
• Fensterstulpausbildung 60 mm
• Einfache Verarbeitung
• Fenstergrössen bis 1000x2400 mm


Prüfnachweise:
• CE-Kennzeichnung nach Produktnorm EN 14351-1
• Widerstandsfähigkeit gegen Windlast C5 (1600 Pa)
• Schlagregendichtheit bis Klasse 9A (600 Pa)
• Schallschutz bis 45 dB
• Wärmedurchgangskoeffizient Uf ab 1.9 W/m2K
• Luftdurchlässigkeit Klasse 4
• Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen erfüllt
• Mechanische Festigkeit Klasse 4
• Gefährliche Substanzen nach ISO 16000 erfüllt
• Dauerfunktion Klasse 4 (50'000 Zyklen)
• Stossfestigkeit Klasse 4
• Vorgefertigte absturzsichernde Verglasung DIN 18008-4 erfüllt


Material 1: Steel
Material 2: Stainless steel
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Switzerland
Gewicht (Kg): 50

BIMobject Kategorie: Windows - Opening Hinge
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows
COBIe Type Category: Window
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Wallis and Futuna
  • Vanuatu
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Name Wert
Air Infiltration 0.75 m3/h
Angle user to complete
Bullet Resistance Rating (Y/N) N
Cladding - Exterior N
Cladding - Interior N
Color - Exterior user to complete
Color - Interior user to complete
Depth 60
Fabrication Method user to complete
Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
Frame Thickness 60
Glass Plane Location inside
Glazing Type different glazing types
Grid Visibility (Y/N) Y
Height 390 mm — 1690 mm
Hourly Fire Rating N
Hurricane Resistant Tested (Y/N) N
Installation Style top-hung - outward opening window
Integral Finish user to complete
Integrated Entrance Framing (Y/N) N
Integrates with Windows (Y/N) Y
Intended Function light inlet ¦ ventilation
Interior Sash Width 40
Internal Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
Method of Operation electric drives ¦ manually
Number Of Windows In Unit 1
Pattern Y
Peak Height 1690
Static Water Pressure 9A
Thermal Break (Y/N) Y
U Value 1.9
Weight 33
Width 340 mm — 1690 mm
Window Style top-hung - outward opening window

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.