Jarvis ist eine Plug-and-Play-IoT-Lösung für Smart Building (Häuser, Büros, Unterkünfte, Gebäude im Allgemeinen), die Energieeffizienz, Komfort, Sicherheit und Automatisierung mit nur einem Kontroll- und Verwaltungspunkt ermöglicht, auch aus der Ferne.
Eine intelligente Lösung nicht nur für die Verwaltung mehrerer Objekte und HLK-Systeme, sondern die die Ausführung von Regeln und Szenarien auf der Grundlage von Ereignissen und Diensten Dritter (z. B. dem Wetter) dynamisch reguliert und automatisiert, mit dem Hauptziel, Abfall und Verbrauch zu reduzieren. CO2-Emissionen, Zeit für sich wiederholende Vorgänge und erhöhen den Raumkomfort, die Umweltverträglichkeit und die Kosteneinsparungen.
Jarvis Hub interagiert durch die Verwendung von bis zu sechs (6) verschiedenen drahtlosen Technologien (d. h. drahtlos) mit verschiedenen Produkten verschiedener Marken, die bereits auf dem Markt erhältlich sind (hauptsächlich in Bezug auf Sicherheit, Energieeinsparung, Komfort und Automatisierung). , sodass der Endbenutzer sie von einem einzigen Kontrollpunkt (Jarvis App) aus steuern und verwalten kann.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Italien |