Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Switch 3PRun Workstation
JasonL

Switch 3PRun Workstation

Google-Übersetzung,

Schaffen Sie in Ihrem Büro Raum für optimale Zusammenarbeit und konzentriertes Lernen. Mein raffiniertes Design ermöglicht die Einbindung des Büros und bietet dennoch individuellen Arbeitsbereich für persönliche Aufgaben. Erhältlich in verschiedenen Farben, passt es garantiert zu Ihrem Raum. Verleihen Sie Ihrem Büro mit meinem schlichten Design eine elegante Note!

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 3

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSwitch-3PRun-Workstation
  • ProduktfamilieDesks & Workstation
  • ProduktgruppeSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)4800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)86
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit