2-Wege Lautsprechersystem mit 1 x 12" LF - AM5212/64 /66 /95 /00 /26
Der AM5212/64 ist ein mittelstarkes, leichtes 2-Wege-Breitband-Lautsprechersystem, das aus der JBL Differential Drive® Doppelschwingspule und dem 262H-1 300 mm (12 Zoll) Tieftontreiber und dem 2408H-1 mit doppeltem Magnetabstand besteht Hochfrequenz 38 mm (1,5 Zoll) Ausgang, 38 mm (1,5 Zoll) Schwingspulen-Kompressionstreiber. Der großformatige PT™ Progressive Transition Waveguide bietet eine hervorragende 60° x 40°-Abdeckung. Der Wellenleiter ist drehbar, sodass das Lautsprechersystem sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung verwendet werden kann. Passive Netzwerke mit hoher Flankensteilheit minimieren die Bandüberlappung. Eine gut kontrollierte Off-Axis-Reaktion verbessert die Arrayfähigkeit.
MERKMALE
- 60° x 40° Abdeckung
- 262H-1 Differential Drive® Niederfrequenztreiber
- 2408H-1 Hochfrequenz-Kompressionstreiber
- Großer PT™ Progressive Transition-Wellenleiter für hervorragende Musterkontrolle und geringe Verzerrung
- Drehbarer Wellenleiter für vertikale oder horizontale Ausrichtung
- Bi-Amp/passiv schaltbar
- Erhältlich in den wetterbeständigen Ausführungen Schwarz, Weiß und WRC/WRX
ANWENDUNGEN
- Einrichtungen für darstellende Künste
- Theatralisches Sounddesign
- Auditorien
- Andachtseinrichtungen
- Live-Clubs
- Tanzklubs
- Sportanlagen
- Thematische Unterhaltungsorte