Unique Ref.: | bjork100H |
---|---|
Marke: | Jeltec |
Produkt Familie: | Changing stations |
Produkt Gruppe: | Björk |
Breite (mm): | 1000 |
Höhe (mm): | 900 |
Tiefe (mm): | 800 |
Publishing Datum: | 2016-10-17 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (einzelnes Objekt) |
Produktbeschreibung: | https://jeltec.se/bjork-100h |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/jeltec/product/bjork100h
Material 1: | Wood |
---|---|
Material 2: | Steel |
Designed in: | Sweden |
Hergestellt in: | Sweden |
Gewicht (Kg): | 47 |
BIMobject Kategorie: | Möbel - Weitere Möbel |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC Name: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC Code: | 56 |
Uniclass 1.4 Code: | L8211 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Furniture |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Furniture |
OmniClass-Nummer: | 23-21 00 00 |
OmniClass-Titel: | Furnishings, Fixtures and Equipment Products |
CSI UniFormat II Code: | E2010 |
CSI UniFormat II Title: | Fixed Furnishings |
BIMobject®