Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
    Joris Ide

    JI Onduroof 1000

    JI Onduroof 1000 ist ein isoliertes Dachpaneel für den Bau von Schrägdächern. Das Sandwichpaneel besteht aus einem äußeren Stahlblech mit Wellenprofil, einem Kern aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR) ohne schädliche FCKW-HCKW-Verbindungen und einer leicht linierten Innenplatte. Das Außenblech weist die ästhetischen Vorteile eines herkömmlichen Wellblechs auf und ist daher eine ideale Lösung für Renovierungs- und Neubauprojekte im industriellen und landwirtschaftlichen Bereich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerji-onduroof-1000
    • ProduktfamiliePIR Roof Panels
    • ProduktgruppePIR Roof Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)43
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • Hauptmaterial2C Polyurethane
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)11.11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente