Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Aalborg 2420 mm
Kährs

Ash Aalborg 2420 mm

Google-Übersetzung,
Dieser Einstab-Eschenboden aus der Sand Collection verfügt über eine weiche, weiße, matte Lackierung, die Blendung verhindert und gleichzeitig das Holz vor täglicher Abnutzung schützt. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAK1WKW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashaalborg586735
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeSand Collection
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEsche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit