Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Castello Rovere
Kährs

Oak Castello Rovere

Google-Übersetzung,
Dieser warme, natürliche Eichenboden aus der European Renaissance Collection ist in einem klassischen und zeitlosen Muster verlegt. Das Abschrägen sorgt für eine klassische gemusterte Optik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Bevelled 4-sided 151XACEKN1KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakcastellorovere596854
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeEuropean Renaissance Collection
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1830
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte