Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Roccia
Kährs

Oak Roccia

Google-Übersetzung,
Dieser geölte 2-Stab-Boden aus der Da Capo-Kollektion weist eine absichtliche Farbvariation in den Dielen auf, die von Nebelgrau bis zu nassen Sandtönen reicht, um einen dramatischen und verwitterten Look zu erzeugen. Die Knoten und Risse in den Brettern ergeben einen wunderschön gealterten Ausdruck. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks 152XDDEKGGKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakroccia596864
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeDa Capo Collection
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring