Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Safari
Kährs

Oak Safari

Google-Übersetzung,
Intensive Braunnuancen überziehen einen honigfarbenen Untergrund, klar definierte Äste und Risse verleihen diesem Einstab-Eichenboden aus der Rugged Collection seinen unverwechselbaren Charakter. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Helle und dunkle Kontraste im Holz werden durch gelegentliche Sägespuren unterbrochen und verleihen dem Boden sein restauriertes Aussehen.
Spezifikation
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Smoked Saw Marks 101P8QEKFKKW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaksafari596399
  • ProduktfamilieKährs Spirit
  • ProduktgruppeRugged Collection
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)1830
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte