Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Tveta
Kährs

Oak Tveta

Google-Übersetzung,
Die satte Kaffeebeize auf diesem Einstab-Eichenboden aus der Småland-Kollektion lässt die vollständig geräucherten Holzkohlenuancen im Holz durchsickern, was zu einem sehr rustikalen Ausdruck führt. Hell-Dunkel-Kontraste im Holz werden durch vereinzelte Sägespuren unterbrochen, die dem Boden sein restauriertes Aussehen verleihen. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt, was das rustikale Aussehen des Bodens verstärkt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Light Smoked Saw Marks 151NDSEK04KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaktveta594639
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeSmåland Collection
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring