Heterogene elastische Bodenbeläge auf Vinylbasis, mit einer speziellen Schicht zur akustischen Verbesserung, Lieferform in Form von Fliesen oder Planken.
Diese Bodenbeläge entsprechen der Norm NF EN 651/NF EN ISO 11638 oder NF EN 652 oder NF EN ISO 26986.
Gemäß der Klassifizierung, die sich aus der Norm NF EN ISO 10874 ergibt, basierend auf Anforderungen in Bezug auf die Verwendungsbereiche sowie die Intensität der Verwendung, können diese Produkte für die Verwendung klassifiziert werden:
- 23 (Heavy Domestic) und 31 (Moderate Commercial) für U2s-Produkte
- 33 (Heavy Commercial) und 42 (General Light Industrial) für U3-Produkte
- 34 (Very Heavy Commercial) für U4-Produkte
Die UPEC-Klassifizierung ist eine Haltbarkeitsklassifizierung, die auf ihrer Verwendung für den französischen Markt basiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |