Kompakte und heterogene elastische Bodenbeläge auf Basis von Vinyl und anderen thermoplastischen Polymeren, geliefert in Form von Fliesen oder Planken.
Diese Bodenbeläge entsprechen der Norm NF EN ISO 10582 oder NF EN 14565 / NF ISO 19322.
Gemäß der Klassifizierung, die sich aus der Norm NF EN ISO 10874 ergibt, basierend auf Anforderungen in Bezug auf die Verwendungsbereiche sowie die Intensität der Verwendung, können diese Produkte für die Verwendung klassifiziert werden:
- 23 (Heavy Domestic) und 31 (Moderate Commercial)
Die UPEC-Klassifizierung ist eine Haltbarkeitsklassifizierung, die auf ihrer Verwendung für den französischen Markt basiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |