Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
READy Concentrator
READy Concentrator
READy Concentrator
    Kamstrup

    READy Concentrator

    Google-Übersetzung,

    READy Concentrator ist die zentrale Netzwerkkomponente, die die Infrastruktur in einem READy Festnetz darstellt. Sie sammelt in erster Linie Messwerte von installierten Wireless M-Bus Zählern und Sensoren und leitet die Daten an den READy Manager (das übergeordnete Meter Data Management System (MDM) weiter). )) über eine kabelgebundene oder kabellose Internetverbindung. Es ist möglich, Daten von vorrangigen Zählern/Sensoren auszulesen und Daten in Intervallen von bis zu 5 Minuten an den READy Manager zu übertragen.

    Spezifikation
    • READy Concentrator is designed for outdoor installation and is easily installed by means of the built-in bracket on the back. When installed outdoors, READy Concentrator must be installed in a suitable outdoor cabinet.When installed outdoors in extreme environments, e.g. in chimneys of the utility or other installations located at high elevations, READy Concentrator is installed in a stainless steel cabinet with built-in heating element partly for securing optimal radio coverage, partly for achieving the optimal operation conditions in any weather conditions.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerREADyConcentrator
    • ProduktfamilieCommon Hardware
    • ProduktgruppeREADy Hardware
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)208
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)65
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflusssegment
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 00
    • Format2014TitelFlow Measurement
    • OmniClassNummer23-27 15 17
    • OmniClassTitelEnergy Monitoring and Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit