Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLINGO IP65 40W 60NW
BLINGO IP65 40W 60NW
    Kanlux

    BLINGO IP65 40W 60NW

    Google-Übersetzung,
    Kanlux BLINGO LED v2 sind Hintergrundbeleuchtungspanels. Sie sind mit einer Anschlussdose mit Schnellverbinder ausgestattet, die eine Durchgangsverbindung der Panels ermöglicht und ihre Installation beschleunigt. In den neuen Modellen der bekannten Kanlux BLINGO LED v2-Panels haben wir ein integriertes Netzteil eingeführt, dank dem wir sie in einen passenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Panels aufputz montieren können. BLINGO LED v2-Panels haben einen geriffelten Rahmen und eine höhere Lichtausbeute als ihre Vorgängerversionen (Kanlux BLINGO LED).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer37279
    • ProduktfamilieBLINGO LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)34
    • Breite (mm)595
    Verwandt
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit