Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAP Podium - ø290mm
CAP Podium - ø290mm
CAP Podium - ø290mm

    CAP Podium - ø290mm

    Google-Übersetzung,

    Cap Podium (Design Roger Persson 2021) geht auf den 2014 erstmals präsentierten Cap-Tisch zurück. Verwenden Sie Cap Podium einzeln oder in Gruppen unterschiedlicher Höhe, als Raumteiler in großen Räumen, als dekoratives Element mit Pflanzen usw. oder für Kunstwerke zeigen.

    Spezifikation
    • The podium comes in six heights and in diameters of 290, 350 and 490 mm. The pillar and top are of solid wood, and the top has a milled edge. Available in oak, birch, ash, standard colours, standard stains, and white glaze on oak or ash. Pillar and top may be ordered in the same finish or in a combination of different woods/colours, according to customer wishes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCAP-CA5-29xx
    • ProduktfamilieTable
    • ProduktgruppeCAP Podium
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)290
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa