Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Colo Chair - Suspension bracket
Colo Chair - Suspension bracket

    Colo Chair - Suspension bracket

    Google-Übersetzung,
    Colo Chair (2022) leitet seinen Namen von der Stadt Köln ab, in der sich das Designstudio hinter diesem Produkt befindet. Karl Andersson & Söner wollte einen Stuhl, der guten Sitzkomfort bietet, sowohl mit als auch ohne gepolsterte Sitzfläche, und der das hohe Gefühl von natürlichem Holz mit eleganten Linien und einem innovativen Design kombiniert, das sowohl vielseitig als auch kombinierbar ist. Das Ergebnis war der klappbare Colo Chair – die perfekte Lösung nicht nur, wenn flexible Sitzanordnungen erforderlich sind, sondern auch für dauerhaftere Aufstellungen in Kantinen, Cafés, Restaurants, Kantinen und Konferenzräumen. Und übrigens auch zu Hause als zusätzlicher Stuhl, der platzsparend an die Wand gehängt werden kann und bei Bedarf einsatzbereit ist.
    Spezifikation
    • The solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets 160 mm deep in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Colo Chair weighs 3.4 kg or 4.3 kg with a covered seat pad. When chair is fold the thickness is 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolochair-ccu2
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeColo Chair
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38
    • Breite (mm)38
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit