Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ondulé 3-seat sofa, low back
Ondulé 3-seat sofa, low back
Ondulé 3-seat sofa, low back
Ondulé 3-seat sofa, low back

    Ondulé 3-seat sofa, low back

    4.6 von 5 Sternen4.6(30 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ondulé (2022) ist eine Serie einladender, gut geschnittener Sofas und Sessel, die sich von der wellenförmigen Form einer Wellblechfassade inspirieren lassen. Möbel, die die unverwechselbare Anmutung von echtem Holz vermitteln und den Benutzer in der warmen Umarmung eines gepolsterten Rahmens willkommen heißen. Die gewellte Oberfläche der Rückenlehne und der Seiten, zusammen mit den geraden vertikalen Linien der Stäbe, verleihen Ondulé einen kraftvollen und dennoch fröhlichen Charakter. Ondulé bietet eine angenehme Umgebung zum Entspannen in einer öffentlichen Lounge oder Lobby, in Restaurants und Kantinen oder als temporärer Arbeitsplatz im Büro.
    Spezifikation
    • The 2-seat and 3-seat sofas come in both high-back and low-back versions. The 1.5-seat sofa is available with a high back only, while the armchair has a low back. All models offer a choice of two seating heights: 420 mm and 490 mm. The textile backs are in light-grey or anthracite felt, although they may also be ordered in the same fabric as the seat and back cushions. (Please note, however, that it is not possible to choose back covers in leather.) All cushions are of cold-cured foam and can be covered in textile or leather. Thick fabrics are not recommended. Please ask before deciding on your own choice of cover. Legs are available in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash, all with felt floor protectors. Optional extras are side cushions and a pop-up table, only to 2- and 3-seats, in solid wood to match your chosen finish on the sofa. Pop-up tables can be added at a later stage and it is placed between seat cushions. Electrical outlets can be fitted to the front of the rail, close to a leg.  Ondulé is supplied assembled. The appropriate hand tools are all that is required to simply disassemble the top rail of the frame, the legs, apron rail, rods, back and covers.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerondule-on300
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeOndulé
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)790
    • Breite (mm)2190
    • Tiefe (mm)810
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 23 13 15
    • OmniClassTitelResidential Sofas
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa