Der Kegco XCK-2460S Commercial Kegerator ist perfekt für Kneipen, Restaurants, Bars und Veranstaltungen. Dieser Fasskühler hat genug Innenraum, um drei große Fässer oder eine Kombination kleinerer Fässer unterzubringen, und verfügt über zwei einzelne Wasserhahntürme, mit denen Sie aus 2 Fässern gleichzeitig zapfen können! Umluftkühlung hält das Bier in den Fässern eiskalt und Schläuche leiten kalte Luft in jeden Bierturm, um sicherzustellen, dass die Leitung bis zum Zapfhahn gekühlt wird. Diese Kegeratoren umfassen zwei verstellbare Hochleistungsregale, die ein Höchstmaß an Vielseitigkeit bieten. Sie können Dosen und Flaschen aufbewahren oder Tassen auf einer Seite gekühlt halten, während Sie mehrere 5-Gallonen-Fässer von der anderen Seite ausgeben! Eingebaute Tropfschalen fangen alle Tropfen auf, nachdem Sie ein Glas gefüllt und zu einem externen Abfluss geleitet haben, wodurch die tägliche Wartung zum Kinderspiel wird. Der robuste XCK-2460S wurde entwickelt, um den Anforderungen des kommerziellen Einsatzes standzuhalten. Mit einem attraktiven Innen- und Äußeren aus Edelstahl und einer Gummibodenmatte, die den Stoß der schweren Fässer auf dem Edelstahlboden verringert, wird es jahrelang zuverlässige Leistung erbringen. Leuchten im Inneren des Geräts beleuchten bequem den Schrank, um Anpassungen an Ihrem Dosiersystem mühelos vorzunehmen. Die Schläuche im Inneren des Schranks, die kühle Luft in den Schankarm leiten und Bier von der Auffangschale zu einem externen Abfluss ablassen, sind effizient verstaut. Die Kühleinheit kann von der Vorderseite des Kegerators gewartet werden, sodass sie sowohl in freistehenden als auch in eingebauten Anwendungen verwendet werden kann. Dieser Kegerator kann drei Full-Size- oder Pony-Fässer, bis zu fünf Quarter-Slim-Fässer und bis zu neun 5-Gallonen-Fässer (mit einem externen CO2-Tank) aufnehmen. Abgabeset nicht enthalten.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Kegco #CommercialGradeKegerator #ThreeKegKegerator #Keg
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |