Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hofablauf System 100, Alrondo, senkrecht

Hofablauf System 100, Alrondo, senkrecht

Hofablauf Alrondo 200 x 200 mm • Nennweite: DN 100
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost rund • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Länge: 200 mm • Breite: 200 mm • Verriegelung: verschraubt • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 752 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • System: 100 • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: senkrecht • Rost • Rahmen Breite: 200 mm • Rahmen Länge: 200 mm • Rahmen Material: Kunststoff • Weitere Merkmale • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,6 l/s • Aufsatzstück Material: Kunststoff • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 0,794 kg • Gewicht netto: 0,794 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer37287S
  • ProduktfamilieYard drain system 200
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt