Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Ablauf Ferrofix Pressfl. DN70,senkr.,Schlitzr.,ABS Aufsst.138x138

KESSEL-Ablauf Ferrofix Pressfl. DN70,senkr.,Schlitzr.,ABS Aufsst.138x138

Kessel Bodenablauf Ferrofix System 125 Ablaufkörper aus Edelstahl 1.4301, für den Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss 50 mm Sperrwasserhöhe, Festflansch und Losflansch, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl, zum Einpressen oder aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie zum Einpressen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen, • Norm: DIN EN 1253, • Dimension: DN 70 ( DA 78 mm), • Auslauf: 90° (senkrecht), • KESSEL-Aufsatzstück System 125, aus ABS, • Rost und Rahmen aus Edelstahl, • Schlitzrost verschraubt, rutschhemmend, • Rostgröße: 138 x 138 mm, • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 138 mm • Breite: 138 mm • Verriegelung: verschraubt • Abmessungen • Länge: 273 mm • Breite: 273 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 70 • Außendurchmesser (DA): 78 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • System: 200 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Stutzen Ausführung: senkrecht • Rost • Rahmen Breite: 150 mm • Rahmen Länge: 150 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 2 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 4,43 kg • Gewicht netto: 3,669 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54210-61
  • ProduktfamilieFerrofix drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit