Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Probenahmeschacht Typ München DN150, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht Typ München DN150, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht aus PE-HD Schachtdurchmesser Di = 1200 mm, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, für Einbautiefe Zulauf, T = min.880 mm / max. 1.330 mm, Zu- Probenahmeraum mittlerer Durchmesser 1200 mm, Aufsatzstück aus Duroplast Einstiegsöffnung lichte Weite 610 mm, mit Abdeckung Klasse B nach EN 124 • Absturzhöhe:160mm • Fabrikat: KESSEL
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Dichtheit: geruchsdicht • Abmessungen • Länge: 1.600 mm • Allgemeine Merkmale • Material: PE-HD • Farbe: schwarz • Behälter • Auslauf Nennweite (DN): 150 mm • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 275 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 100 mm • Einbautiefe: 880-1330mm • Lichte Weite Behälter (LW): 1.200 • Lichte Weite Einstieg (LW): 610 • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Gefällesprung: 160 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer915762-120B-1000
  • ProduktfamilieClass B sampling device underground
  • ProduktgruppeSeparation technology - Accessory
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt