Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN100/150, waagr, aus Polyethylen

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN100/150, waagr, aus Polyethylen

KESSEL-Probenahmeeinrichtung LW 400 aus Kunststoff, für Abscheideranlagen, leerlaufend, beständig gegen aggressive Abwässer, Deckel geruchsdicht verschlossen mit Schnellspannverschluss. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. • Ausführung: mit Gefällesprung 120 mm • Zu-/ Ablauf: waagrecht • Nennweite: DN 100/150 (DA 110/160 mm)
Spezifikation
  • • Abmessungen • Durchmesser: 400 mm • Allgemeine Merkmale • Material: Kunststoff • Farbe: schwarz • Weitere Merkmale • Gefällesprung: 120 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer915871
  • ProduktfamilieHorizontal sampling device free set-up
  • ProduktgruppeSeparation technology - Accessory
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt