Ein zukunftsweisendes Design, innen und außen. Drei auffällige Oberflächen wirken sofort, während zwei Duschköpfe den ultimativen Genuss bieten. Mit Mira HydroGlo™-Technologie – einer brandneuen Beleuchtungsinnovation, die anzeigt, wann Ihre Dusche auf Temperatur ist. So können Sie einfach in eine Symphonie von Sprays eintreten – für Perfektion, jedes Mal.
Einschaltbares Design - Steigen Sie direkt in die Perfektion ein, mit der innovativen Mira HydroGlo™-Technologie – beleuchtet die Bedienelemente, wenn Ihre eingestellte Temperatur erreicht ist.
Verstecktes Ventil, sichtbarer Stil - Genießen Sie ein schlankes, bündiges Profil, ohne dass es in die Wand eingebaut werden muss. So können Sie den nahtlosen Look mit Ihren vorhandenen Front-of-Fliesen-Beschlägen erzielen.
Sofort intuitiv - Mira Opero verfügt über einen schlanken, stromlinienförmigen Temperaturregler und einfache Drucktasten. Für das ultimative Erlebnis, an Ihren Fingerspitzen.
Sicher und gesund - Duschen, sicherer – dank Mira Operos präziser, integrierter Temperaturregelung und Maximaltemperaturbegrenzung. Genießen Sie Ruhe für die ganze Familie
Holen Sie sich das Spa nach Hause – Ein großzügiger 250-mm-Deckenkopf sorgt für ein luxuriöses Duscherlebnis
Benutzerdefinierte Farben - Wählen Sie aus modernem Mattschwarz, gebürstetem Nickel oder klassischem Chrom, um jeder zeitgenössischen Ästhetik gerecht zu werden.
Starke Leistung – Optimiert für den Einsatz in Hochdrucksystemen
Bleibt kühl - Die Mira CoolShield™-Technologie verhindert die Wärmeübertragung auf freiliegende Oberflächen der Dusche. Das bedeutet, dass Mira Opero immer berührungssicher ist.
Einfache Montage - Dank seines verstellbaren Arms können Sie die Sintflut überall über Kopf positionieren. Für die perfekte Passform in jedem Badezimmer.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Irland |
Vereinigtes Königreich |