Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
    Kohler

    Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain

    Google-Übersetzung,

    Bei der Heated BubbleMassage™-Hydrotherapie setzen Luftdüsen Tausende erhitzter Blasen frei, die eine wohlig warme, belebende Ganzkörpermassage liefern, die beruhigend und regenerierend wirkt. Mit zarten Kurven und einer Sanduhrform bringt das Mariposa® Luftbad Harmonie in die Gestaltung Ihres Badezimmers.

    Merkmale

    • 120 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen ab, die den Körper umgeben und ihn bei einer warmen Massage unterstützen
    • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität in 18 Stufen einstellen
    • Die beheizte BubbleMassage™ verfügt über einen 60-Minuten-Timer mit automatischer Abschaltung
    • Tastatursteuerung
    • Die Sanduhrform verleiht Ihrem Badezimmer Stil und Eleganz
    • Integrierte Schürze
    • Der integrierte Flansch verhindert das Eindringen von Wasser hinter die Wand und vereinfacht die Nischeninstallation
    • Strukturierte Unterseite
    • Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen

    Technologie

    • Die beheizte BubbleMassage™-Technologie erwärmt und befeuchtet die Luft, bevor sie in das Bad gelangt

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Linker Abfluss
    • Alkoven
    • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
    • Erfordert zwei dedizierte Stromkreise

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1239-GHLA
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeMariposa®
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21.26
    • Breite (Inches)35.98
    • Tiefe (Inches)59.96
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit