Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Erleben Sie die schlichte Eleganz, die außergewöhnliche und luxuriöse Qualität und das schlanke Design der KOHLER Synthos Kollektion. Holen Sie sich kulinarische Höchstleistungen nach Hause mit dieser raffinierten, vielseitigen 85,7 cm (33-3/4 Zoll) breiten Küchenspüle mit Arbeitsstation. Sie wurde entwickelt, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und bietet eine Reihe luxuriöser Accessoires zum Bewirten und Kochen. Diese Arbeitsstation wurde speziell für den anspruchsvollen Gastgeber konzipiert und umfasst ein Schneidebrett, ein Sieb und einen Spülbeckenkorb. Ein formschönes Vorbereitungsschüssel-Set mit drei Edelstahlbechern und bleifreien Kristallglasdeckeln eignet sich ideal zum Vorbereiten, Servieren und Aufbewahren von Speisen. Ein Garnierschüssel-Set mit vier Edelstahlbechern und Glasdeckeln ist perfekt für Dips und Saucen – für Genuss direkt vom Spülbecken auf den Tisch und eine einfachere Reinigung.

    • 33-3/4"-Spülbecken, ausgelegt für einen minimalen Schrankplatz von 36"
    • Einzelschüssel
    • 10-7/16" (265 mm) Schüsseltiefe
    • Das dreistufige Ablagedesign gewährleistet die optimale Positionierung von Zubehör und sorgt so für einen reibungslosen Arbeitsablauf.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken, Abflussdeckel, Schneidebrett, Sieb, Vorbereitungsschüssel-Set, Garnierschüssel-Set und spülmaschinenfesten Spülbeckenkorb.
    • Das Spülbecken weist ein großzügiges Gefälle auf, das Wasser und Schmutz zum Abfluss leitet und so die Reinigung erleichtert.
    • Der versetzte Abfluss vergrößert die Arbeitsfläche im Spülbecken, verfügt über eine abnehmbare Abdeckung zur einfachen Reinigung und einen diskreten, barrierefreien Wasserfluss.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie sorgt für einen leiseren Betrieb

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-37908-PAP
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeSynthos™
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.17
    • Breite (Inches)19.05
    • Tiefe (Inches)33.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit