Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO round sink RNDH420
RONDO round sink RNDH420

    RONDO round sink RNDH420

    Google-Übersetzung,
    Unterbauwaschtisch rund, von oben oder unten montierbar, Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Beckendurchmesser 418 mm, mit Überlauf, inklusive 5/4" Überlaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur, Edelstahllaschen für Unterbau liegen bei. Maße 456 x 160 mm (T x H) Ausschnittsdurchmesser für Montage von oben 436 mm Ausschnittsdurchmesser für Montage von unten 410 mm Oberfläche hochglanzpoliert
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 456.00 mm
      Overall height 160.00 mm
      Overall width 456.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 160.00 mm
      Bowl width 418.00 mm
      Bowl depth 418.00 mm
      Overflow Yes
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056536
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)456
    • Tiefe (mm)456
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit