Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS wash trough BS315N
SIRIUS wash trough BS315N

    SIRIUS wash trough BS315N

    Google-Übersetzung,
    SIRIUS Waschtrog mit 2 Becken zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Trog 0,8 mm / Seitenwände 1,2 mm, fugenlos verschweißte Seitenwände mit integrierten Wandhaltern, Frontblende mit Scheuerleiste, 70 mm abgesenkter Hahnpodest, Nr Überlauf, 40 mm Aufkantung hinten, 2 Ablaufgarnituren mittig, Standrohrsiebe G 1 1/2 B aus Kunststoff (x2), Eckschutzbleche abnehmbar, inkl. Befestigungsmaterial. Abmessungen 1420 x 346 x 500 mm (B x H x T) Beckenabmessungen 670 x 306 x 390 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 346.00 mm
      Overall width 1,420.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 306.00 mm
      Bowl width 390.00 mm
      Bowl depth 670.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Number of wash places 2.00000
      Brushes Without brushes
      Type of utility sink Multi purpose sink

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030045755
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)346
    • Breite (mm)1420
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika