Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5 Hood hair dryer F5DR2002
F5 Hood hair dryer F5DR2002

    F5 Hood hair dryer F5DR2002

    Google-Übersetzung,
    F5 Hauben-Haartrockner zur Wandmontage, opto-elektronisch gesteuert für berührungslose Aktivierung, integrierte Ionen-Technologie, bürstenloser und wartungsfreier EC-Motor. Sensorreichweite und Sicherheitsabschaltung für Dauerreflexion einstellbar über optionale bidirektionale Fernbedienung. Aus thermoplastischem Kunststoff, Gehäuse und Halterung in Lichtgrau, Trockenmulde in Basaltgrau, mit 4 Luftauslässen zur gleichmäßigen Warmluftverteilung. Betriebsspannung 230 V AC, 50/60 Hz Gesamtleistung 1300 W Heizleistung 1200 W Schutzart IP23 Luftmenge 190 m3/h = 53 l/s Luftgeschwindigkeit 8 m/s Geräuschpegel 66 db (A) Abmessungen 280 x 331 x 307 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030052323
    • ProduktfamilieDryers
    • ProduktgruppeHair dryers
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)331
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)307
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHair driers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
    Vereinigte Arabische Emirate
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Südafrika
    Deutschland
    USA
    Estland
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Niederlande
    Österreich
    Polen
    Rumänien
    Russland
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit