Steigen Sie mit den Produkten der Kwikset Signature Series auf Designerstile und überlegene Sicherheit um. Das kurvenreiche Styling von Shelburne drückt einen Sinn für Schönheit und Eleganz aus. Drückergarnitur kann mit einem Schlüssel von außen oder mit einem Schlüssel/Drehstück von innen ver- oder entriegelt werden. Das klare, saubere Erscheinungsbild des Satin-Nickel-Finishs trägt zum Gesamtbild des Produkts bei und verleiht ihm ein modernes Gefühl.
vom Hersteller
Steigen Sie mit den Produkten der Kwikset Signature Series auf Designerstile und überlegene Sicherheit um. Das geschwungene Design der Shelburne-Griffgarnitur drückt außen ein Gefühl von Schönheit und Eleganz aus, während die modische Wellensilhouette des Tustin-Hebels der perfekte Innenakzent für Häuser mit inspiriertem Stil ist. Mit einem Satin-Nickel-Finish zeigt dieses Produkt die neuesten aufkommenden Stil- und Dekortrends. Dieses Griffset verfügt über Kwiksets revolutionären, individuell angepassten SmartKey-Sicherheitsschlüssel, mit dem Sie steuern können, wer Zugang zu Ihrem Zuhause hat. Sie können Ihr Schloss in 3 einfachen Schritten neu verschlüsseln, und Sie müssen sich keine Sorgen um verlorene oder ausgeliehene Schlüssel machen. Diese verbesserte Schlüsselkontrolle, kombiniert mit Tustins hoher Sicherheitseinstufung der ANSI-Klasse 2 für Privathaushalte und der patentierten Verriegelungs-Seitenleiste für BumpGuard-Schutz, bedeutet überlegene Sicherheit und Komfort. Das patentierte vormontierte Design von Kwikset garantiert eine problemlose Installation – alles, was Sie brauchen, ist ein Schraubendreher. Suchen Sie nach passenden Tustin-Eintrittshebeln mit SmartKey sowie nach Tustin-Sperrschutz-, Durchgangs- und Dummy-Hebeln für Türen in Ihrem ganzen Haus.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |