Das smarte Schloss SmartCode Touchpad mit Home Connect Technologie ermöglicht die drahtlose Kommunikation des Schlosses mit anderen Geräten im Haus. Das Schloss ermöglicht dem Benutzer (über ein internetfähiges Gerät), den Türverriegelungsstatus aus der Ferne zu überprüfen, die Tür zu verriegeln oder zu entriegeln und Benachrichtigungen zu erhalten. SmartCode ist ein motorisierter Riegel mit One-Touch-Verriegelung. Mit Ihrem personalisierten Code können Sie Ihr Zuhause mit dem Komfort des schlüssellosen Zugangs betreten, und die hintergrundbeleuchtete Tastatur bietet eine bessere Sichtbarkeit. Dieser SmartCode-Riegel ist einfach zu installieren, zu programmieren und zu verwenden und wird mit 4 AA-Batterien betrieben. Es verfügt auch über SmartKey Security als Backup-Schlüsselnut.
Kwikset Smartcode-Riegel sind als intelligente Schlösser und als elektronische Riegel erhältlich, um ähnlich wie unser Kwikset Kevo-Türschloss einen schlüssellosen Zugang und Zugang für Ihr tägliches Leben zu ermöglichen. Unsere Kwikset-Schlösser sind mit patentierten Kwikset-Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Kwikset Smartkey-Sicherheit und SecureScreen. Unsere Haustürschlösser sind die clevere Wahl, egal ob Sie nach einem Tastaturschloss oder einem Touchscreen-Schloss mit mehreren Oberflächen suchen, darunter satiniertes Nickel, venezianische Bronze und poliertes Chrom. Von August bis Dezember sind Kwikset-Riegel die Schlösser für den ganzjährigen schlüssellosen Zugang. Kwikset Smartcode Home Connect bedeutet, dass unsere Kwikset Z-Wave-Schlösser mit Amazon Alexa, Smartthings und Wink Smart Home Hubs für die Smart Home-Automatisierung funktionieren.
Erforderliche Türdicke - 1 3/8 bis 2 Zoll
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |