Öffnen Sie Ihre Welt mit dem Kevo Touch to Open Smart Lock, das von Ihrem Smartphone und Bluetooth unterstützt wird. Das Fummeln mit Ihren Schlüsseln gehört jetzt der Vergangenheit an. Kevo 2nd Gen bietet die gleiche bewährte Touch-to-Open-Smart-Lock-Erfahrung wie Kevo 1st Gen, gepaart mit einer verfeinerten Benutzererfahrung, einem schlankeren Design und zusätzlichen Sicherheitsfunktionen. Kevo 2nd Gen verfügt über die neueste Version der von Kwikset patentierten SmartKey-Sicherheit. Dieser Bluetooth-fähige Einzylinder-Riegel kann durch Berühren der Außenseite des Riegels oder mit einem Schlüssel von außen sowie des Drehstücks von innen ver- oder entriegelt werden. Kevo (2nd Gen) kommt auch mit InHome Locking & Unlocking von Ihrem Smart Device innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Schlosses. Das Lifetime Polished Brass-Finish trägt zum traditionellen Erscheinungsbild des Produkts bei und setzt ein klassisches Statement.
Kevo 2nd Gen funktioniert jetzt mit Alexa-Sprachbefehlen (erfordert Kevo Plus-Hub, separat erhältlich). Sie können sperren/entsperren (PIN erforderlich) und den Sperrstatus prüfen.
Kwikset arbeitet fleißig daran, Kevo neue Kompatibilität mit Android-Geräten hinzuzufügen. Jedes Gerät wird einem strengen Sicherheits- und Benutzererfahrungstest unterzogen, um sicherzustellen, dass unsere Benutzer die sicherste und bestmögliche Erfahrung mit Kevo haben.
Android-Kompatibilität: Pixel, Pixel XL, Nexus 5X,6, 6P,9, HTC One M9 Samsung Galaxy S5, S5 Active, S6, S6 Active, S6 Edge, S7 Active, S7 Edge, Note 4, Note 4 Edge, Note 5 Android Wear-Geräte
Apple iOS-Kompatibilität*: iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus iPad 3. Generation, iPad 4. Generation, Air, Air 2, Pro (12,9 Zoll), Pro (9.7 Zoll), iPad Mini, Mini 2, Mini 3, Mini 4 Pod Touch 5. Generation, 5. Generation (16 GB Mitte 2013), 6. Generation nur Apple Watch-Benachrichtigungen.
*Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Touch-to-Open-Funktionalität mit Apples iOS 10.0.2-Update vollständig wiederhergestellt wurde. Nach dem Herunterladen des neuesten iOS-Updates können Sie Ihr Kevo-Schloss mit der im Hintergrund laufenden App verwenden.
Kwikset freut sich bekannt zu geben, dass eKeys ab dem 1. Februar 2017 völlig kostenlos sein werden.
Sie haben uns Ihr Feedback gegeben und wir haben zugehört! Vielen Dank, dass Sie uns helfen, Ihr Kevo-Erlebnis zu verbessern.
Kevo ist nicht mit Apple HomeKit kompatibel.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |